Опубликуйте свои продукты
Vinyl Flooring Solare
Vinyl Flooring Solare
Vinyl Flooring Solare
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Solare

    Solare enhanced modularity that enables agile transformation of space to meet the evolving demands of work and life without compromising on health and the environment. Solare has been designed for commercial environments with moderate traffic areas. Solare has EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive technology consisting of a protective layer against UV rays, making the floor more resistant and easier to clean. Your floor will be more beautiful for much longer. •WIDTH: 184mm (Group 24117) / 920mm (Group 24188) •HEIGHT: 3mm •DEPTH: 950mm (Group 24177) / 920mm (Group 24188) •WEIGHT: 5,35kg/m² (Group 24117) / 5,15kg/m² (Group 24188)
    Cпецификация
    • Residential and Commercial Use; Extreme Protection; Acoustic comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSolare
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииLVT
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Вспомогательный материалВинил
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНVinyl flooring
    • Код ССКПУ ООН30161707
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Описание Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 19.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15
    • Наименование OmniClassResilient Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
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
    2.1 из 5 звезд 2.1 (13)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (10)