Опубликуйте свои продукты
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
    Tarkett Brasil

    Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface

    The iQ Surface vinyl flooring collection is a solution that empowers designers and architects. It is a collection where function, color and form can take up equal space, and where a sustainable industrial material in five beautiful color families invites new interpretations and perspectives. iQ Surface presents the technology “iQ” which is an unique dry-buffing surface restoration technology, that allows the floor be new forever.
    Cпецификация
    • Commercial Use; Unique surface restoration with iQ Technology; More protection against scratches and stains; Low maintenance cost; Easy and economical cleaning; 10 year warranty
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTA-IQ-SURF
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииHomogeneous
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)23000
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Вспомогательный материалВинил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)2.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНVinyl flooring
    • Код ССКПУ ООН30161707
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Описание Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15
    • Наименование OmniClassResilient Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
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
    2.1 из 5 звезд 2.1 (13)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (10)