Опубликуйте свои продукты
Fuse Landscape
Tarkett

Fuse Landscape

Journey through Colour. DESSO Fuse imagines interior spaces as fields of colour, with fluid transitions for creating flexible, multifunctional workspaces. Nature-inspired shades and fluid, colour-to-colour transitions that mean you can build flexibility into every floor plan, creating softly textured spaces that evoke different landscapes, moods and seasons.


Combined with DESSO Fields, complementary shades and textures melt into one another organically for effortlessly beautiful spaces that work better – naturally.


DESSO Fuse Landscape comes standard with our improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.

Cпецификация
    • Circular Carbon Footprint: 0.71 kg CO2/m2
    • Total recycled + bio-based content: 66.6%
    • Yarn recycled content: 100%
    • • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver Level Certified
    • Made in Europe
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdesso-fuse-landscape
  • Тип продукцииDESSO
  • Группа продукцииCarpet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСложный полиэфир
  • Разработано вНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНCarpeting
  • Код ССКПУ ООН30161701
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Номер OmniClass23-15 17 17 13
  • Наименование OmniClassCarpet Tiles
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Похожие продукты

2.1 из 5 звезд 2.1 (13)
3.2 из 5 звезд 3.2 (10)