Опубликуйте свои продукты
iD Click Ultimate 30
Tarkett

iD Click Ultimate 30

iD Click Ultimate takes rigid surface flooring to the next level. Now, you can combine the look, feel and strength of wood and stone with all the advantages of luxury vinyl tiles. Easily installed on almost all surfaces - even ceramic tiles - iD Click Ultimate allows you to deliver perfect installations and meet your project’s and client’s requirements in minimum time.

Tarketts proprietary TEKTANIUM™ PU coating guarantees easy maintenance and unequalled protection of its eye-catching ultra matt finish. In addition, Soundblock acoustic backing reduces harsh heel to floor sounds to a near whisper.

Cпецификация
    • Made in Europe
    • Unrivalled Natural wood and stone designs
    • Ultra matt TEKTANIUM™️ finish
    • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
    • Install directly over most existing floorings
    • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
    • Low CO2 emissions
    • Recyclable through ReStart®️
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtarkett-id-click-ultimate-30
  • Тип продукцииTARKETT
  • Группа продукцииFlooring - Modular Vinyl
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка