Опубликуйте свои продукты
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
    Tata Steel
    Архив

    Catnic CXL - Cavity wall lintels

    CXL lintels are cavity wall lintels fabricated from a universal beam section. They feature a 6mm base plate and are hot dip galvanised after manufacture. They are available for 50mm to 165mm wide cavities.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcatnic-cxl
    • Тип продукцииLintels
    • Группа продукцииCatnic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-08-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Beams & Lintels
    • Классификация IFCСтруктурный элемент
    • Название по ССКПУ ООНSteel beams
    • Код ССКПУ ООН30101704
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_48
    • Описание Uniclass 2015Lintels
    • Номер OmniClass23-13 21 25 11
    • Наименование OmniClassLintels
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls