Опубликуйте свои продукты
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    TERREAL Façade
    Архив

    Piterak® slim 25

    Piterak® Slim is a large size terracotta rainscreen cladding with overlapping horizontal joints. It is installed with clips fixed on vertical profiles. Piterak® Slim is tough, rated Q4 for impact resistance and versatile with large range of colours standards or glazed and custom shape possibilities.

    Cпецификация
    • rectified product ; length from 300 to 1800 mm (+/-2 mm)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpiterak-slim-25
    • Тип продукцииFacade
    • Группа продукцииrainscreen cladding
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-27
    • Номер версии2
    • Высота (мм)264
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)30
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)21.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCВитраж
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20_90_13
    • Описание Uniclass 2015Clay plain tile cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Terracotta Wall Panels
    • Номер OmniClass23-13 37 13
    • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls