Автоматические наполнительные клапаны используются в систем отопления и охлождения для восполнения недостающей воды, чтобы поддерживать постоянное давление на заданном значении, без необходимости вмешательства вручную.
Автоматические наполнительные клапаны работают с давлением вмешательства от 0,5 до 6 баров.
Обратный клапан уже интегрирован. Таким образом можно избежать, что жидкости течет в обратном направлении.
Автоматические наполнительные клапаны, с наружной/внутренней резьбой UNI ISO 228, также доступно с держателем термометра.
Также доступно с соединенией G1/2" (DN15).
Аксессуары для завершения:
Art. 3130N-3135N Самоочищающийся фильтр с американкой с наружной резьбой
Art. 3110N Редуктор давления с внутренней/внутренней резьбой
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art. 1552 Прямой фитинг наружный
Art. 1650 Пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Шаровый кран стандартный проход наружный/внутреннии для воды
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Шаровый кран польный проход наружный/внутреннии
Art. 2080 Манометер нижнее подключение