Опубликуйте свои продукты
4738 - 4739 _ Термостатический смесительный клапан для домашней горячей воды и с наружной резьбой
4738 - 4739 _ Термостатический смесительный клапан для домашней горячей воды и с наружной резьбой
4738 - 4739 _ Термостатический смесительный клапан для домашней горячей воды и с наружной резьбой
    TIEMME

    4738 - 4739 _ Термостатический смесительный клапан для домашней горячей воды и с наружной резьбой

    Термостатические смесители обычно используются в санитарих сетях и разрешивают мгновенное смешивание входящией жидкостей, гарантируя на выходе: заданную температуру, давление и поток воды собренно от водоснабженях.

    Смешивание происходит через термостатического компонента из воска, который при контакте с водой претерпевает изменение объема, что определяет правильное количество на входе гарячей и холодной воды и, следовательно, регулация температуры на выходе на заданней температуре.

    Термостатические смесители имеют против ожогов функцию, кторый при прерыванем потока холодной воды, сразу прерывает проход жидкости в течение 5 секунд или 200 мл.

    Термостатический смеситель, с наружной резьбой UNI ISO 228.

    Широкий диапазон доступен, для всех требование установки и соединения от  G1/2" (DN15) до G1" (DN25).



    Доступен во версиях:
    Art. 4738 - Термостатический смеситель с наружной резьбой
    Art. 4739 - Термостатический смеситель с наружной резьбой с американкой

    Диапазон производства:
    Art. 4737  Термостатический смеситель с внутренней резьбой

    Аксессуары для завершения:
    Art. 2361-2371-2371B-2371N Шаровый кран стандартный проход наружный/внутреннии
    Art. 2311-2311N-2321-2321N Шаровый кран польный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия Art. 1652 Пресс фитинг внутренней резьбой для металлопластиковой трубы
    Art. 1655 Угольник пресс фитинг/Внутреннии для металлопластиковой трубы
    Art. 1659 Пресс "тройник" фитинг внутреннии для металлопластиковой трубы
    Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
    Art. 3500-3506 Обратные клапаны внутреннии/внутреннии

    Cпецификация
    • Art.4738
      Термостатический смеситель с наружной резьбой
      Диапазон производства от G3/4" (DN20) до G1" (DN25).
      Корпус: Латунь CW617N

      Максимальная статическая температура: 10 баров
      Максимальная динамическая температура: 5 баров
      Максимальная температура на входе: 90°C
      Диапазон регулировки температуры: от +30°C до 55°C
      Пригодные к употреблению жидкости: питьевая вода
      Резьба: наружная ISO 228


      Art.4739
      Термостатический смеситель с наружной резьбой с американкой
      Диапазон производства от 1/2" (DN15)
      Корпус: Латунь CW617N

      Максимальная статическая температура: 10 баров
      Максимальная динамическая температура: 5 баров
      Максимальная температура на входе: 90°C
      Диапазон регулировки температуры: от +30°C до 55°C
      Пригодные к употреблению жидкости: питьевая вода
      Резьба: наружная ISO 228

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4738-4739_Thermostatic-mixing-valve-male_Valvola-miscelatrice-termostatica-maschio
    • Тип продукцииPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • Группа продукцииTHERMOSTATIC MIXERS VALVE
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011516
    • Название ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Номер OmniClass23-27 31 29
    • Наименование OmniClassMixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING