Опубликуйте свои продукты
5535G _ Насосная группа с соединениями 1" 1/2 наружный с плоским посадочным местсом, с изоляцией из EPP
5535G _ Насосная группа с соединениями 1" 1/2 наружный с плоским посадочным местсом, с изоляцией из EPP
    TIEMME

    5535G _ Насосная группа с соединениями 1" 1/2 наружный с плоским посадочным местсом, с изоляцией из EPP

    Насосная группа выполняет функцию питания контуры системов отопления напрямую от выходов коллектора, без изменения температуры жидкости.  Через два термометра можно проверить мгновенные температуры подача и обратка. В обратной трубе находится обратный клапан, который избегает автоциркулацию жидкости когда насос – закрыт. Насосные группы 5535G доступны с насосами 3-скорости или с высокоэффективными насосами.

    Диапазон производства:

    -Art.3160017(без насоса)
    -Art.3160043(с насосом Wilo PARA 25/7)
    -Art.3160042(с насосом UPM3 HYBRID 25/7)
    -Art.3160090 (с насосом Wilo PARA 25/9)
    -Art.3160018 (с насосом GRUNDFOS UPS 25-65)

    Cпецификация
    • Насосные группы сделаны из:

      Корпус: латунь CW 617N
      Уплотнитель: EPDM
      Соединение входа: G1’’1/2 наружный с плоским плоское посадочным
      Соединение выхода: G1’’1/2 наружный с плоским плоское посадочным
      Размер: DN 25 (1”)
      Максимальная температура жидкости в входе: 110°C
      Максимальное рабочее давление: 8 баров
      Изоляционная оболочка: EPP
      Насосы:      Grundfos                       |       Wilo
                          UPM3 HYBRID 25/70    |      PARA 25/7
                          UPS 25-65                      |      PARA 25/9

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5535-Pumping-station-Gruppo-rilancio-Collettore
    • Тип продукцииBOILER ROOM/CENTRAL HEATING PARTS
    • Группа продукцииHYDRAULIC UNITS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010292
    • Название ETIMFloor heating control unit
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC