Опубликуйте свои продукты
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
    Tom Dixon
    Архив

    Bell Portable LED

    Taking its name from a classic dome shape, Bell is an exercise in reductionism. The hyper-polished surface allows Bell to take on the tone and characteristics of its surroundings while a concealed diffuser produces its soft lighting. Bell Portable LED offers up to 9 hours of battery life.
    Cпецификация
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbell-portable-led
    • Тип продукцииTom Dixon
    • Группа продукцииPortable Lighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)280
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)280
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)1.36
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Описание Uniclass 2015Free standing luminaires