Опубликуйте свои продукты
Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E
TOSHIBA

Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E

The new Super Daiseikai 9 is equipped with R32 gas, the next-generation refrigerant with the lowest levels of GWP, so with a limited impact on CO2 emissions in the environment.
With Twin Rotary Inverter compressor, which modulates with high efficiency even at low loads, guarantees Super Daiseikai 9 guarantees an high efficiency even at part loads and boasts the highest seasonal efficiency with A++++ energy class in heating and cooling.
But the best result offers it in terms of room comfort as it combines a high noise level of up to 19 dB (A) with precise temperature control under user-defined conditions.

Cпецификация
  • Technical features: - Avaible sizes: 10, 13, 16 (from 2,5 to 4,5 kW) - SEER to 10,5 - SCOP to 5,2 - Energy Efficienty Class A+++/A+++ - Plasma air purifier and ionizer - Firplace function - Self-cleaning system - Control: Quiet mode, weekly timer, Eco mode, defrost mode
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSuperDaisekai9-10-13-16_unita-esterna
  • Тип продукцииHVAC - Residential: air to air
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-12
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.8 из 5 звезд 4.8 (5)