Опубликуйте свои продукты
LC DI cdu 90 1ph R32
TOSHIBA

LC DI cdu 90 1ph R32

Digital Inverter, equipped with low environmental impact gas R32, is the advanced solution capable of satisfying the growing market demand towards simplified installations capable of creating maximum comfort for the consumer.
Cпецификация
  • This new solution allows to replace obsolete high energy consumption air conditioners with the latest generation Inverter units, to enjoy significant advantages in terms of efficiency, acoustic comfort and energy efficiency. HEAT PUMPS REFRIGERANT R32 WITH GWP 675 VECTOR INVERTER HIGH PERFORMANCE Main features Extremely light and compact condensing units, easy to install in small spaces. Compatible with a wide choice of indoor units: ceiling, 4-way boxes, 4-way compact boxes, standard and low ductable, wall, ceiling and the new column unit. Vector Intelligent Drive Unit (IPDU) technology ensures high performance. Wide operating limits at low temperatures down to -15 ° C on the whole range both in cooling and heating. Connectable to air handling unit with direct expansion coil. Wide range of connectable indoor units
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLC_DI_cdu_90_1ph_R33
  • Тип продукцииHVAC - Light Commercial
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Номер OmniClass23-33 41 00
  • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (5)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)