Опубликуйте свои продукты
Floor standing console (indoor unit)
MML-AP 007 009 012 015 018 4NH1-E
TOSHIBA

Floor standing console (indoor unit) MML-AP 007 009 012 015 018 4NH1-E

INDOOR UNIT FLOOR STANDING "CONSOLE" FOR INSTALLATION ON FLOORS FOR VRF TYPE SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW. WITH GAS REFRIGERANT R410

Heat exchanger in copper tubes and high efficiency aluminium finning.

N° 2 refrigerant filters on liquid and gas side to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Fan directly coupled to a three-speed single-phase induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Possibility of double air delivery from the upper and lower grille, allowing a customized distribution (Bi-flow function available with flush or centralized control).
Possibility of positioning the upper air outlet fin in a vertical position.
Regenerable and washable synthetic fibre filters, located at the bottom of the unit.
Power on/off button also mounted on the indoor unit.
In case of power failure of the machine, the remaining system continues to operate and signals the anomaly (it is therefore possible to carry out maintenance operations without stopping the system).
Wireless remote control included.

Cпецификация
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 0.8 - 1 - 1.25 - 1.7 - 2 HP (from 2,2 to 5,6  kW in cooling mode)
    - Bi-flow mode: 2 outlets for air flow
    - Possible to block up the control panel
    - Compact and modern design

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpavimento-a-vista-vrf-74-184
  • Тип продукцииHVAC - Business VRF
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)720
  • Глубина (мм)220
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Масса нетто (кг)17
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Номер OmniClass23-33 41 00
  • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)