Опубликуйте свои продукты
Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM
TOTO USA Inc

Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM

The Standard-S Touch-less Faucet features a bold, modern design and is ADA compliant. Meeting the most rigorous water-saving standards, this faucet can be powered by self-generating hydo-power or AC power.

Cпецификация
  • FEATURES

    • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)
    • Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution
    • Vandal resistant aerator housing
    • 0.5 GPM aerated water-saving flow rate
    • Durable chrome plated spout body
    • ADA Compliant
    • Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)
    • Equipped with 0.5 GPM flow control. 0.08 GPC, 10 second on-demand flow or 0.17 GPC 20 second continuous flow (See options above)
    • Mixing Valve options available. (See options above)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtoto-t27s51e-standard-s-touchless-faucet
  • Тип продукцииSingle Faucets
  • Группа продукцииStandard-S
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка