Опубликуйте свои продукты
V-Groove (VG Series) Door - VG4010
V-Groove (VG Series) Door - VG4010
    TruStile Doors

    V-Groove (VG Series) Door - VG4010

    Our V-Groove (VG) Door Collection features a tongue-and-groove look that emulates plank doors. Each door is built with genuine stile and rail construction to ensure greater performance than plank doors.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVG4010
    • Тип продукцииPanel Doors
    • Группа продукцииV-Groove
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалMDF
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors