Опубликуйте свои продукты
Arched Temporary Roof - Left
Arched Temporary Roof - Left
Arched Temporary Roof - Left
    TUBESCA-COMABI

    Arched Temporary Roof - Left

      TUBESCA-COMABI umbrellas are temporary rooftop systems covering all sizes and shapes of rooftops, even asymmetric ones. They are installed on the rooftop by a crane and provide protection against bad weather conditions.
    Cпецификация
      • Speed: simplified erection and dismantling through the rolling system and without tools. Quick installation of tarpaulins.
      • Lightness: aluminium structure: 15 kg/m².
      • Versatility: possibility of erecting spans of 3.00 m.  Several crane-liftable spans at the same time. Ridge of 18° or 36° depending on buildings.
      • Compatibility: compatible with all types of rooftops and suitable for large span rooftops.
      • Cost: reduced time and labour on work sites.
      • Safety: robust construction and additional protection for working at heights.
      • Strength: strength of 36.00 m spans in symmetrical configuration with 3.00 m spans.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаumbrella-arched-left
    • Тип продукцииFixed Scaffolding
    • Группа продукцииTemporary roofs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)15600
    • Ширина (мм)3000
    • Глубина (мм)41000
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1253
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Scaffolding
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНScaffolding
    • Код ССКПУ ООН30191502
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_29_76
    • Описание Uniclass 2015Scaffolding and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201414 80 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scaffolding
    • Номер OmniClass23-23 25 00
    • Наименование OmniClassScaffolding
    • Код CSI UniFormat IIG
    • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK