Опубликуйте свои продукты
Base Cabinet with drawers
Tvis Køkken

Base Cabinet with drawers

Base cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality.

The cabinet can be used for both kitchen-, bathroom and wardrobe solutions

Cпецификация
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbase-cabinet-with-drawers
  • Тип продукцииTvis kökkener
  • Группа продукцииKitchen
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)704
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)581
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалMDF
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы