Опубликуйте свои продукты
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
    Unistrut
    Архив

    Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting

    Genuine Unistrut essential part; 8 Hole Wing Shape 90° Fitting Bracket for 3 Way Channel Cross Section. For use with 1/2" bolt in all 1-5/8" series channels.

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Part Number: P2346 EG 

      Item Weight: 1.5 pounds 

      Package Dimensions: 7.7 x 5 x 2.3 inches 

      Item model number: P2346EG Size 9/16" Diameter Hole 

      Color: Silver; Finish - Electroplated Zinc 

      Material: metal

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUnistrut-P2346-Wing-Shape-Channel-Fitting
    • Тип продукцииBuilding materials
    • Группа продукцииMetal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Номер OmniClass23-17 21 17 13
    • Наименование OmniClassComponents