Опубликуйте свои продукты
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
    Unistrut
    Архив

    Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel

    Unistrut the original metal framing system - the most complete line of fittings and strut accessories. Fittings are made from hot-rolled, pickled and oiled steel plates, bar, strip or coil, and conform to one or more of the following specifications: ASTM specifications A575, A576, A635, A1011 SS GR 33, A1011 HSLAS GR 45 or A36. All fittings meet or exceed physical properties of ASTM A1011 GR 33. The pickling of the steel produces a smooth surface free from scale. 

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Part Number: P2942-EG
      Item Weight: 2.65 pounds
      Package Dimensions: 7 x 3.9 x 3.7 inches
      Size: 4" x 6" x 3-3/4"
      Color: Silver
      Finish: Electro-Galvanized Zinc
      Material: Metal -Steel

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUnistrut-P2942-EG-Post-Base-Single-Channel
    • Тип продукцииBuilding materials
    • Группа продукцииMetal
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Номер OmniClass23-17 21 17 13
    • Наименование OmniClassComponents