Опубликуйте свои продукты
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES

    URSA AIR mineral wool panels are our solution when it comes to constructing air conditioning ducts. They offer excellent thermal insulation, have great acoustic properties: a reduction of the noise propagated along the duct and an optimum reaction to fire.
    Cпецификация
    • URSA AIR Panel Zero P8858 mineral wool panel for the construction of air conditioning ducts, according to EN 14303 standard, covered on the outside by a reinforced kraft-aluminum complex, and on the inside by acustic black fabric. Properties: Reaction to fire: B-s1,d0 Thermal conductivity coefficient:0.032 W/mK (10ºC)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаair_zero
    • Тип продукцииAIR
    • Группа продукцииZero
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)25
    Связанные
    • Основной материалМинеральная вата
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНInsulation
    • Код ССКПУ ООН3014
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-33 49 00
    • Наименование OmniClassHVAC Ductwork