Опубликуйте свои продукты
URSA XPS N-III L ES
URSA XPS N-III L ES
    URSA by Etex

    URSA XPS N-III L ES

    Extruded polystyrene URSA XPS is an excellent thermal insulator that offers the following
    advantages:
    • Its closed cellular structure means very low thermal conductivity and high thermal insulation levels.
    • URSA XPS has excellent mechanical properties, with a resistance to compression of 300 kPa.
    • Zero water absorption makes URSA XPS a superior choice for roof insulation – flat or pitched.
    Cпецификация
    • URSA XPS NIII L extruded polystyrene panel according to EN 13164 standard, with a smooth surface and half-wood lateral machining. URSA XPS can be used within a wide temperature range from -50ºC to +75ºC. The product is recommended for inverted roof. Properties: Reaction to fire: E Thermal conductivity coefficient: 0.033 W/mK (Thickness≤ 60mm), 0.035 W/mK (Thickness:70-100 mm), 0.036 W/mK (Thickness: 120 mm);
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаxps_niii_l
    • Тип продукцииXPS
    • Группа продукцииXPS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Глубина (мм)1250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНInsulation
    • Код ССКПУ ООН3014
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Описание Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Наименование OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation