Опубликуйте свои продукты
Valrom PexKIT -  project template
VALROM Industrie
Архив

Valrom PexKIT - project template

4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)

VALROM PexKIT project template file. It contains
- definitions and properties for PEXa pipes
- PPSU fittings with PVDF sliding sleeve
- brass fittings with PVDF sliding sleeve
- PVDF sliding sleeves
- pipes and fittings Schedules/Quantities
Based on a plumbing default metric system template.

Following families are loaded by default into project:
- PPSU coupler for PEX pipes
- PPSU elbow for PEX pipes
- PPSU equal tee for PEX pipes
- PPSU tee for PEX pipes
- PPSU transition for PEX pipes
- PVDF sleeve for PPSU fitting
- Brass end cap for PEX pipes
- Brass female elbow
- Steel radiator connection elbow


Cпецификация
  • VALROM PexKIT system for sanitary, water, heating, cooling, refrigerating and compressed air circuits.

    It complies with EN ISO 15875 class 5 requirements for pressure up to 10 bar and temperature up to 90 degree. 
    Technical data:
    - classes of application: class 5/10 bar acc. to EN ISO 15875
    - maximum operating temperature: 90 degree
    - maximum operating pressure: 10 bar
    - malfunction temperature: max. 1 hour at 100 degree

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpexkit_template
  • Тип продукцииSupply systems
  • Группа продукцииPexKIT
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-08-28
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вРумыния
  • Страна-производительРумыния
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015EF_55_70
  • Описание Uniclass 2015Water supply
  • Код CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING