Опубликуйте свои продукты
VELFAC Louvre Panels
VELFAC
Архив

VELFAC Louvre Panels

A louvre can be used in a fixed VELFAC 200 System panel or an opening VELFAC 500 System door to allow ventilation to a room or space behind e.g. computer server rooms or refuse stores. All louvres are supplied with flymesh. The louvre is incorporated within a sash in a similar way to a double-glazed unit, maintaining the sightlines. VELFAC louvre panels can be specified in 3 different ways: 1. without any internal boarding to allow permanent, open ventilation 2. with a single piece of fibre cement board to allow machining for mechanical ventilation or ducting 3. with a single piece of fibre cement board and a separate internal backboard with vapour barrier, which can be supplied with a veneer or paint finish. This allows the fitting of insulation and machining for mechanical ventilation or ducting.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка200_280
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-05-10
  • Номер версии3
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Double Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716