Опубликуйте свои продукты
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM

    Cпецификация
    • Shower thermostat DN 15. Center to center 150 mm. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handle with permanent red/blue marking. cool body. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Exclusive S-couplings and rosettes. Sound level according to standard DIN 4109, Group 1.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA5546
    • Тип продукцииCERAPLUS SAFE
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)57
    • Ширина (мм)298
    • Глубина (мм)79
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)2.33
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Описание Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings