Опубликуйте свои продукты
ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen
Vibia

ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen

Pendant light fitting designed by Toan Nguyen. Composed of a collection of hand blown glass spheres with LED light source suspended at different heights, anchored to the ceiling via a floating tubular structure.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-algorithm-0837_ul-certificate
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииPendants
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-30
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)84.25
  • Глубина (дюймы)9.75
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (фунт)23.15
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring