Опубликуйте свои продукты
ARRAY 1800 Design by Umut Yamac
Vibia

ARRAY 1800 Design by Umut Yamac

The Array pendant lamp includes a series of technical filaments that are pulled taut between two rings through which the light rises creating a colour gradient. The cylindrical shape and intimate size make it perfect for small scale spaces.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-array-1800
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииPendants
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания