Опубликуйте свои продукты
BREAK PLUS 4118 Design Xuclà
BREAK PLUS 4118 Design Xuclà
BREAK PLUS 4118 Design Xuclà
BREAK PLUS 4118 Design Xuclà
    Vibia

    BREAK PLUS 4118 Design Xuclà

    The Break Plus wall lamp converts any surface into a three-dimensional mural. Arranged individually or as a group, it consists of a range of cubic and cylindrical volumes that cast diffuse, indirect light upwards, downwards, or in both directions. Surface mounted and easily maintained, the Break Plus outdoor lamp is suitable for both private residential properties as well as larger commercial projects, its lacquered matte finish adding a hint of graininess that complements its geometric form
    Cпецификация
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvibia-break-plus-4118
    • Тип продукцииLuminaires for Outdoor Lighting
    • Группа продукцииWall mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания