Опубликуйте свои продукты
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
    Vibia

    DOTS 4660 Design Martín Azúa

    Compact, glowing circles trace points of light across the wall with the Dots collection. Deployed alone like a sparkling jewel or in combination to create a glowing galaxy, the Dots wall luminaires provide personalised lighting solutions in four styles: A graphic, directional lamp, a reading light, and two versions of ambient lamps. Connecting a space with their intimate landscape of beams and halos, they create a melody of light like musical notes in concert with one another.
    Cпецификация
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvibia-dots-4660-ul-certificate
    • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
    • Группа продукцииWall mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures