Опубликуйте свои продукты
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    The Flat floor lamp offers multiple functionality; material and light are integrated in a single body. The Flat collection contains various planes of light that rise up to become self-illuminating supports.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvibia-flat-5945
    • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
    • Группа продукцииFloor Lamps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)640
    • Глубина (мм)760
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)15.25
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания