Опубликуйте свои продукты
MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE

4.4 из 5 звезд4.4(8 отзывы)
Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-meridiano-4715
  • Тип продукцииLuminaries for External Lighting
  • Группа продукцииOutdoor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)320
  • Ширина (мм)920
  • Глубина (мм)920
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПолиуретан
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)16.7
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания