Опубликуйте свои продукты
NORTH 5635 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5635 Design by Arik Levy

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
North Wall lamp, designed by Arik Levy. A carbon fiber rod with hanging shade comes from the base of the fixture attached to the wall. Contains electronic control push-button dimming and a LED light source. The wall version may be connected with or without a plug.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-north-5635_ul-certificate
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииWall Lamps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)69
  • Ширина (дюймы)98.5
  • Глубина (дюймы)51.25
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (фунт)16.09
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Описание Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring