Опубликуйте свои продукты
Vibia-Plusminus-Optional-wire-Connector
Vibia

Vibia-Plusminus-Optional-wire-Connector

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This optional wire connector allows you to extend electrical connection point locations.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVibia-Plusminus-Optional-wire-Connector
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания