Опубликуйте свои продукты
VAX Elevator Controller
Vicon

VAX Elevator Controller

VAX Software and Hardware

VAX Access Control Hardware


  • Elevator master controller
  • Controls up to 8 floors
  • Expanders available to provide up to 64 floors
  • Powered by PoE
  • Housed in metal enclosure
  • Communicates using RS-485 protocol
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvicon-vax-elevator-controller
  • Тип продукцииAccess Controls
  • Группа продукцииVAX Software and Hardware
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Код Uniclass 2015Ss_75_40
  • Описание Uniclass 2015Security systems
  • Код CSI MasterFormat 201411 97 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Equipment
  • Номер OmniClass23-29 11 00
  • Наименование OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security