Опубликуйте свои продукты
VK552 - Standard Response Fusible Link Upright Intermediate Level In-Rack Sprinkler (K5.6)
The Viking Corporation
Архив

VK552 - Standard Response Fusible Link Upright Intermediate Level In-Rack Sprinkler (K5.6)

Viking Intermediate Level In-Rack Sprinklers consist of a water shield installed on specifically listed and/or approved frame style standard and quick response sprinklers equipped with glass bulbs or fusible elements. They are available in both upright and pendent styles with or without sprinkler guards.
Cпецификация
  • K-Factor: K5.6 (80)

    Manufacturer: Viking

    Page: F_012498

    Part Number: 12986,18263,18268,18253,12978,12281,18257,12279,18275,12987,18264,07961,12972,18254,12979,12282,18258,08377,12275,18274

    VK Number: VK552

    Additional Information: NOTICE: The product details indicated below are for general reference only and may vary based on the specific product approval and/or application. Always verify product details with the technical data sheet and consult with the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

    Max Pressure: None

    Response Type: Standard

    Occupancy Type: Storage (In-Rack)

    Thread Size: None

    Min Spacing: None

    Max Spacing: None

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvk552-standard-response-upright-sprinkler-k56
  • Тип продукцииViking Fire Sprinklers
  • Группа продукцииViking - Storage - In-Rack / Upright
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Спринклерные системы
  • Код ETIMEC011371
  • Название ETIMSpray sprinkler
  • Название по ССКПУ ООНFire sprinkler heads
  • Код ССКПУ ООН46191610
  • Код Uniclass 2015Pr_70_55_97_84
  • Описание Uniclass 2015Sprinkler heads
  • Код CSI MasterFormat 201421 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Suppression Sprinkler Systems
  • Номер OmniClass23-29 33 11 13
  • Наименование OmniClassUpright Sprinkler Heads
  • Код CSI UniFormat IID4010
  • Заголовок CSI UniFormat IISprinklers