Опубликуйте свои продукты
Washbasin Unit - 120cm - With Door - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 120cm - With Door - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 120cm - With Door - Valarte Neo Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 120cm - With Door - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 120cm - With Door - Valarte Neo Series - VitrA

    Colours : Steel Blue

    Product code: 65774

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка65774
    • Тип продукцииBathroom Furniture
    • Группа продукцииWashbasin Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)832
    • Ширина (мм)1185
    • Глубина (мм)525
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалThermowood
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010013
    • Название ETIMBathroom vanity
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-19 31 17 13
    • Наименование OmniClassLavatory Units
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания