Опубликуйте свои продукты
Upper Unit - 55cm - Root Series - VitrA
Upper Unit - 55cm - Root Series - VitrA
Upper Unit - 55cm - Root Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Upper Unit - 55cm - Root Series - VitrA

    Upper Unit - 55cm - Root Series - VitrA

    Product code: 68594

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка68594
    • Тип продукцииBathroom Furniture
    • Группа продукцииShelfs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)850
    • Ширина (мм)570
    • Глубина (мм)270
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)12
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEC011381
    • Название ETIMBathroom furniture set
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания