Опубликуйте свои продукты
Washbasin Unit - 120cm - 4 Drawers - Vanity Unit - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 120cm - 4 Drawers - Vanity Unit - Root Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 120cm - 4 Drawers - Vanity Unit - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm - 1 Drawer - Root Series - VitrA

    Matte Graphite

    Product code: 69524

    Cпецификация


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка69524
    • Тип продукцииBathroom Furniture
    • Группа продукцииWashbasin Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-12-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)670
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)470
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)32
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011381
    • Название ETIMBathroom furniture set
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания