Опубликуйте свои продукты
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA

    Sento Kids Standard Washbasin - With Tap Hole - Without Overflow Hole - 85,5cm - White

    Product code: 7351B003-1739

    Product code: 7351B003-1740

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка7351
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииWashBasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)268
    • Ширина (мм)856
    • Глубина (мм)405
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)27.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания