Опубликуйте свои продукты
Sink Mixer - XLine Series - VitrA
Sink Mixer - XLine Series - VitrA
Sink Mixer - XLine Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Sink Mixer - XLine Series - VitrA

    X-Line range defies the years with its strong position, stability and soft line design. X-line offers economic use and environment-friendliness thanks to its water-saving aerator and provides superior quality and benefit at affordable price. It stands out

    Product code: A42115

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA42115
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииFaucet - Sink Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)393
    • Ширина (мм)149
    • Глубина (мм)185
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)1.66
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011315
    • Название ETIMKitchen sink
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания