Опубликуйте свои продукты
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Built-In Bath/Shower Mixer - Exposed Part - Minibox

    Installation Type  -  Built-in

    Product code: A42620

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA42620
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииFaucets - Bath&Shower Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)109
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)195
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)0.72
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017640
    • Название ETIMSanitary showers
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания