Опубликуйте свои продукты
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Short - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Short - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Short - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Short - Shower System - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Short - Shower System - VitrA

    Shower Head Connection Pipe - Shower Elbow From Ceiling - Short - Shower System - VitrA

    Chrome, Brushed Nickel, Copper, Black

    Product code: A45649

    Cпецификация
    • Connection Pipe (Ceiling Mounted)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA45649
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииShower Systems - Shower Heads
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)70
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)0.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания