Опубликуйте свои продукты
Basin Mixer - For 3 Hole Basins - Q line Series - VitrA
Basin Mixer - For 3 Hole Basins - Q line Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - For 3 Hole Basins - Q line Series - VitrA

    Basin Mixer - For 3 Hole Basins - Q line Series - VitrA

    Special cartridge of the faucets allows the user to set an upper limit on water flow. While standard cartridges yield 20 lt/min flow rate at 3 bar pressure, the special heat and flow rate adjustable cartridge can be set to a2 lt/min flow rate under the same conditions to save water by up to 90%.

    These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    Product code: A42507

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBasinMixer-For3HoleBasins-Vitra-QlineSeries-A42507
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииFaucets - Basin Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)148
    • Ширина (мм)440
    • Глубина (мм)175
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)3.18
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011327
    • Название ETIMBuilt-in mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания