Опубликуйте свои продукты
Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA
Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA

    Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA

    Handshower included.
    Fluid and organic forms signed by the Lovegrove, Meets Artema technology and understanding of the holistic bathroom, creates fixtures and accessories series compatible with ceramic sanitary ware.

    Colours: Gold, Chrome, Black, White


    Product code: A41809

    Cпецификация
    • Design: Ross Lovegrove


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBathMixer-Built-in-3WayDiverter-Vitra-istanbulSeries-A41809
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииFaucets - Bath&Shower Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)470
    • Глубина (мм)172
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)3.13
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания