Опубликуйте свои продукты
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Colours: Matte White, Matte Ivory, Matte Grey

    Product code: 62240 - 62241 - 62242 - 62243 - 62244 - 62245

    Cпецификация
    • Valarte Tall Unit, 55 cm,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTallUnit-55cm-Vitra-ValarteSeries-62240-62241-62242-62243-62244-62245
    • Тип продукцииBathroom Furniture
    • Группа продукцииTall Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1965
    • Ширина (мм)535
    • Глубина (мм)395
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалThermowood
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)63
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания