Опубликуйте свои продукты
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Nest washbasins are ideal to create a bathroom can meet different needs of the family. 45 cm Nest washbasin, is one of the VitrA new ideas makes the series special. Practical and aesthetic solution for narrow bathrooms.

    Product code: 5680B003-0001

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWashBasin-45cm-WithMiddleTapHole-Vitra-NestSeries_5680B003-0001
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииWashBasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)380
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)11.736
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания