Опубликуйте свои продукты
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA

    Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA

    Product code: 62560 - 62561 - 62562 - 62563 - 62564

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWashbasinUnit-70cm-WallHung-Low-Vitra-PluralSeries-62560-62561-62562-62563-62564
    • Тип продукцииBathroom Furniture
    • Группа продукцииWashbasin Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)660
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)530
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания