Опубликуйте свои продукты
Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    S20 washing machine cabinet complemented with visual harmony in the bathroom. S20 series with color and form complete harmony in the bathroom.

    Colours: White High Gloss,  Golden Cherry

    Product code: 54805 - 54806

    Cпецификация
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWashingMachineCabinet-69cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54805-54806
    • Тип продукцииBathroom Furniture
    • Группа продукцииMid Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)685
    • Глубина (мм)730
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалThermowood
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)42
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания