Опубликуйте свои продукты
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Архив

    Cementine VitrA Tile Collection

    Cementine porcelain collection softens the bold look of exposed concrete through a mixture of cement and marble dust. Its decors, inspired by the early 20th century houses of Italy’s Tuscan region, are a reinterpretation of vintage decors through a modern design aesthetic. A representation of perfect harmony between the old and the new, the collection offers a broad range of options in 4 sizes, 5 different colours, and 15x15 cm sized decors that can be used together with all of the five colours
    Cпецификация
    • Body type: Wall & Colorbody Porcelain 

      Color: White, Cream, Mink, Grey, Anthracite

      Size: 60x120, 30x120, 60x60, 30x60, 30x60W, 30x30, 8.5x60, 15x15, 5x5

      Surface: Matt, Lappato

      Antislip: R10B

      Thickness:7mm, 7,5mm, 9mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVitrA-Floor-Wall-Tile-Cementine-Concrete
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииFloor & Wall Tile
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-08-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC011340
    • Название ETIMCeramic tile
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES