Опубликуйте свои продукты
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Архив

    Newcon VitrA Tile Collection

    A concrete textured ceramic series which creates stylish and functional spaces with its cool surface texture and natural colour tones. The collection offers integrated solutions for residential and commercial buildings with compatible colour alternatives, modular dimensions and 60x120 porcelain sizes for exterior cladding applications.

    Cпецификация
    • Body type: Wall, Glazed & Colorbody Porcelain

      Color: White, Cream, Silver grey, Taupe, Dark grey, Anthracite

      Size: 120x120, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60, 30x60W, 30x120, 10x80, 8.5x60, 5x5, 8.5x45, 45x45, 30x30

      Surface: Matt, Lappato

      Antislip: R9, R10A, R10B, R11B

      Thickness options: 6mm, 7,5mm, 9mm, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVitrA-Floor-Wall-Tile-Newcon-Concrete
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииFloor & Wall Tile
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-08-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC011340
    • Название ETIMCeramic tile
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES