Опубликуйте свои продукты
Aether 3.5" Square Adjustable Trimless Downlight

Aether 3.5" Square Adjustable Trimless Downlight

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1135lm
  • CBCP: Up to 6080
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 15.5W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • ELV Dimming: 100-5%
  • 0-10V Dimming: 100-0%
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast aluminum trim and heat sink
  • Shallow housing that is designed to fit in tight plenum spaces without sacrificing lumen output
  • Damp location listed for trims
  • 0° - 30° vertical adjustable range
  • 3.5” trim aperture, 3.5" housing height
Cпецификация
  • Specifications

    Order Number: R3ASAL-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R3ASALS - 15°827 - 2700K - 8510005615BK - Black
    N - 25°830 - 3000K - 85HZ - Haze
    F - 50°835 - 3500K - 85WT - White
    840 - 4000K - 85
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaether-3-5-square-adjustable-trimless
  • Тип продукцииAether 3.5"
  • Группа продукцииCeiling Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures